Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Riegler
Description
Double nipples, parallel male thread
Bill of material
252.05
ARTNR
Art. No.
252.05
GEWINDE1
Thread 1
G 1/2
GEWINDE2
Thread 2
G 1/2
L1
29.0 mm
L2
12.0 mm
SW
24 mm
L200
17.0 mm
L300
5.0 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)