Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Riegler
Description
Double nipples, parallel male thread
Bill of material
252.05
ARTNR
Art. No.
252.05
GEWINDE1
Thread 1
G 1/2
GEWINDE2
Thread 2
G 1/2
L1
29.0 mm
L2
12.0 mm
SW
24 mm
L200
17.0 mm
L300
5.0 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型