Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Doppel-Kettenrad - 1" x 17.02 mm aus Stahl, passend für zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Doppel-Kettenrad 1" x 17.02 mm, passend für zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten nach DIN 8187 bzw. ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 361-510-014
CNSORDERNO
Bestellnummer
Z
Zähnezahl
DE
Abmessungen
mm
DP
Abmessungen
mm
B1
Zahnkranzbreite
15.8 mm
B2
Zahnkranzbreite
55.0 mm
DM
Abmessungen
mm
A
Abmessungen
80 mm
D1
Abmessungen
25 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей