Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 8
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Doppel-Kettenrad - 3/4 x 7/16" aus Stahl, passend für zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Doppel-Kettenrad 3/4 x 7/16", passend für zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten nach DIN 8187 bzw. ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 361-400-015
CNSORDERNO
Bestellnummer
Z
Zähnezahl
DE
Abmessungen
mm
DP
Abmessungen
mm
B1
Zahnkranzbreite
10.8 mm
B2
Zahnkranzbreite
38.0 mm
DM
Abmessungen
mm
A
Abmessungen
60 mm
D1
Abmessungen
20 mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD