Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dp_241_4_24l - Signal Transformer
Bill of material
DP-241-4-24L
PN
Part Number
DP-241-4-24L
DESC
Description
Split Bobbin Transformer with High Isolation & Lead Wires, 6VA Power, 115V/230V Input
POWERVA
Power
6 VA
OS
Output Series
24VCT
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.44 lbs (0.2 kg)
LENGTH
Length
2.37 in. (60.2 mm)
WIDTH
Width
1.31 in. (33.3 mm)
HEIGHT
Height
1.43 in. (36.3 mm)
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD