Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dp_241_4_28l - Signal Transformer
Bill of material
DP-241-4-28L
PN
Part Number
DP-241-4-28L
DESC
Description
Split Bobbin Transformer with High Isolation & Lead Wires, 6VA Power, 115V/230V Input
POWERVA
Power
6 VA
OS
Output Series
28VCT
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.44 lbs (0.2 kg)
LENGTH
Length
2.37 in. (60.2 mm)
WIDTH
Width
1.31 in. (33.3 mm)
HEIGHT
Height
1.43 in. (36.3 mm)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen