Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dp_241_6_10l - Signal Transformer
Bill of material
DP-241-6-10L
PN
Part Number
DP-241-6-10L
DESC
Description
Split Bobbin Transformer with High Isolation & Lead Wires, 30VA Power, 115V/230V Input
POWERVA
Power
30 VA
OS
Output Series
10VCT
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
1.1 lbs (0.5 kg)
LENGTH
Length
3.25 in. (82.6 mm)
WIDTH
Width
1.74 in. (44.2 mm)
HEIGHT
Height
1.96 in. (49.8 mm)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)