Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dp_241_7_56 - Signal Transformer
Bill of material
DP-241-7-56
PN
Part Number
DP-241-7-56
DESC
Description
Split Bobbin Transformer with High Isolation, 56VA Power, 115V/230V Input
POWERVA
Power
56 VA
OS
Output Series
56VCT
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
1.7 lbs (0.77 kg)
LENGTH
Length
3.68 in. (93.5 mm)
WIDTH
Width
1.94 in. (49.3 mm)
HEIGHT
Height
2.28 in. (57.9 mm)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés