Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
DP_T80
Stückliste
DP2T80J01
CODE
Artikelnummer
MATCASING
Gehäusematerial
Glasfaserverstarkter Thermoplast
WIDTH
Breite
50 mm
INLETS
Elektrische Anschlüsse
IP
IP-Klasse
IP67
ACT
Betätigungskopf
Verstellbarer Antrieb
MATHEAD
Kopfmaterial
Thermoplast-Betätigungskopf
CONTACTS
Mikroschalter
Schleichkontakt (1NC) Zwangsöffnung
APP
Zulassungen
cULus, EAC
DIR
Entspricht folgende Richtlinien
LVD - 2014/35/EU - LVD - 2014/33/EU
STDR
Normenkonformität
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 /EN 81-20, EN 81-50
TEMP
Betriebstemperaturen
-25°C … +70°C °C
TEMPSTOCK
Lagertemperaturen
-25°C … +70°C °C
SHOCK
Schutz gegen Stromschläge
Klasse II - Doppelte Isolierung Classe (secondo IEC 60536)
UI
Isolationsspannung Ui
400 V
GINQ
Verschmutzungsgrad
3
UL50
Contact rating nach UL 50
415Vac 4A Pilot Duty / 24Vdc 3A Pilot Duty
UIMP
Impulsspannung Uimp
6 kV
ITH
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith
10 A (θ < 40°C)
CTOCTO
Kurzschlussschutz
10 A (Ue < 500Vac - fusibili tipo gG (gl))
IEAC
Betriebsströme Ie - AC-15 (50-60 Hz) gemäß
400V - 4A Secondo IEC 60947-5-1
IEDC
Betriebsstrom (DC13)
24V - 3A Secondo IEC 60947-5-1
FREQCOMM
Schaltfrequenz
3600 Cicli/ora
RESCONT
Kontaktwiderstand
25
TERMN
Anschlussquerschnitt
CABLES
Anschlussquerschnitt
0.75 … 2.5 mm²
PROT
Masseanschluss
/
MARK
Kontaktmarkierung
Nach IEC 60947-5-1
MECC
Mech. Lebensdauer
1 Milioni di manovre
B10D
B10d
2 Milioni di manovre