Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
DP-YK33S - 高精密点胶阀-单动·复动柱塞式
明细表
DP-YK33S
MODEL
型号
DP-YK33S
CODE
Code
DP-YK33S
FIX02
工作气压
4-7 kg/cm
FIX04
最小出量
0.01 ml
FIX06
适用粘度
1-20万 cps
FIX08
主体材质
铝合金阳极
FIX10
重量
150 g
FIX12
操作频率
<600/min
FIX14
入料压力
<10kg
FIX16
入料尺寸
1/8″npt(f)
FIX95
资料文档
资料文档
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型