DP1001-9RKG
Bel Fuse
Power Solutions
DP1001-9RKG
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/dp1001_9rkg/dp1001_9rkg.prj},{NB=DP1001-9RKG},{PN=DP1001-9RKG},{DESC=DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 183W, Output 5.1VDC, 36A, Input 40-100.8VDC, Output voltage control input, H15 standard connector, RoHS Compliant},{POWER=183},{VIN=40-100.8},{OV=5,1},{OC=36},{OT=-40 to 71},{SHA256=9p5RFotf+aB7JIEeHJE0Gbu8QgA2kZZ9KVhUR30jnz8=},{INAME=00178__p2dseries}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dp1001_9rkg - Bel Power Solutions
Bill of material
DP1001-9RKG
PN
Part Number
DP1001-9RKG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 183W, Output 5.1VDC, 36A, Input 40-100.8VDC, Output voltage control input, H15 standard connector, RoHS Compliant
POWER
Power
183
W
VIN
Voltage Input
40-100.8
VDC
OV
Output Voltage
5,1
VDC
OC
Output Current
36
A
OT
Operating Temperature
-40 to 71
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청