Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 70
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Thermokon
Description
DPA+ - Transducteur de pression différentielle
Nomenclature
659420 DPA2500+ RS485 Modbus MultiRange
BEZ
désignation
ARTNR
numéro d'article
LOD
Level of Detail
BILD
image
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
paramètres mesurés
AT
application/type
Transducteur de pression différentielle
KONFIG
configuration
S
sonde
elément de mesure pièzo
AGSPA
Sortie tension
AGST
Sortie intensité
AGSK
Sortie contact de commuta.
EG
entrée
NTECH
Technologie réseau
DUT
Transmission de données
TEB
Gamme de fonctionnement température
-10 - +50
TEB1
zones d'application température
0
TEBG
plage de température du boîtier
0
EBF
zone d'application humide
max. 85% rH sans condensation permanente
EBD
zone d'application pression
air ou autre gaz ininflammables / non aggressifs, max. 40 kPa
SPANN
Alimentation
LA
Consommation
max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~)
MBM
matériel de contact avec les médias
0
AZ
Afficheur
GEH
boîtier
USE-S, boîtier résistant aux chocs et à la rupture avec couvercle à charnière, PC
FARBE
Couleur
SA
Protection
IP65, selon EN 60529
ANSCHLUSS
Raccordement
MONTAGE
Montage
fixer à plat sur la surface à l'aide de vis, conçu pour montage sur rail DIN TS35 (35x7,5 mm) selon EN 60715
VP
Emballage
LIEFERUMFANG
Contenu de livraison
base de montage boîtier USE-L blanc pur incluse, kit de montage (vis et accessoires) incluses, y compris kit de raccordement à la pression et 2 m tube de raccordement PVC
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés