Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dpc_24_1000 - Signal Transformer
Bill of material
DPC-24-1000
PN
Part Number
DPC-24-1000
DESC
Description
Low Power Miniature Transformer, 24VA Power, 115V/230V Input, 24VCT Output Series
POWERVA
Power
24 VA
OS
Output Series
24VCT
OP
Output Parallel
12V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50500Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.75 lbs (0.34 kg)
LENGTH
Length
1.62 in. (41.1 mm)
WIDTH
Width
2.25 in. (57.2 mm)
HEIGHT
Height
1.37 in. (34.8 mm)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen