Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dpc_28_360 - Signal Transformer
Bill of material
DPC-28-360
PN
Part Number
DPC-28-360
DESC
Description
Low Power Miniature Transformer, 10VA Power, 115V/230V Input, 28VCT Output Series
POWERVA
Power
10 VA
OS
Output Series
28VCT
OP
Output Parallel
14V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50500Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.56 lbs (0.25 kg)
LENGTH
Length
1.87 in. (47.5 mm)
WIDTH
Width
1.43 in. (36.3 mm)
HEIGHT
Height
1.62 in. (41.1 mm)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Bel Fuse
    du_1_2 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    mt_7_15 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    241_8_56 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    hpi_15 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    du_7_5 - Signal Transformer
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)