국가 별
표준별
언어선택:
English
English
DPC-28-360
Bel Fuse
Signal Transformer
DPC-28-360
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/dpc_28_360/dpc_28_360.prj},{NB=DPC-28-360},{PN=DPC-28-360},{DESC=Low Power Miniature Transformer, 10VA Power, 115V/230V Input, 28VCT Output Series},{POWERVA=10},{OS=28VCT},{OP=14V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50500Hz},{WEIGHT=0.56 lbs (0.25 kg)},{LENGTH=1.87 in. (47.5 mm)},{WIDTH=1.43 in. (36.3 mm)},{HEIGHT=1.62 in. (41.1 mm)},{SHA256=a6ohd3w16aPLf5UAlDeFTWcHD87L66in+oKRDVVBvQY=},{INAME=00329__dpc2d102e0va}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dpc_28_360 - Signal Transformer
Bill of material
DPC-28-360
PN
Part Number
DPC-28-360
DESC
Description
Low Power Miniature Transformer, 10VA Power, 115V/230V Input, 28VCT Output Series
POWERVA
Power
10
VA
OS
Output Series
28VCT
OP
Output Parallel
14V
INPUT
Input
115V/230V
V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50500Hz
Hz
WEIGHT
Weight
0.56 lbs (0.25 kg)
LENGTH
Length
1.87 in. (47.5 mm)
WIDTH
Width
1.43 in. (36.3 mm)
HEIGHT
Height
1.62 in. (41.1 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
du_1_2 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
mt_7_15 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
241_8_56 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
hpi_15 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
du_7_5 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청