Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dpc_34_35 - Signal Transformer
Bill of material
DPC-34-35
PN
Part Number
DPC-34-35
DESC
Description
Low Power Miniature Transformer, 1.2VA Power, 115V/230V Input, 34VCT Output Series
POWERVA
Power
1,2 VA
OS
Output Series
34VCT
OP
Output Parallel
17V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50500Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.19 lbs (0.09 kg)
LENGTH
Length
1.37 in. (34.8 mm)
WIDTH
Width
1.12 in. (28.4 mm)
HEIGHT
Height
1.18 in. (30 mm)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Bel Fuse
    cl2_2_5r_12 - Signal Transformer
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD