Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dpc_56_15 - Signal Transformer
Bill of material
DPC-56-15
PN
Part Number
DPC-56-15
DESC
Description
Low Power Miniature Transformer, 1VA Power, 115V/230V Input, 56VCT Output Series
POWERVA
Power
1 VA
OS
Output Series
56VCT
OP
Output Parallel
28V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50500Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.16 lbs (0.07 kg)
LENGTH
Length
1 in. (25.4 mm)
WIDTH
Width
1.37 in. (34.8 mm)
HEIGHT
Height
0.83 in. (21.1 mm)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés