Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dq2001_9rg - Bel Power Solutions
Bill of material
DQ2001-9RG
PN
Part Number
DQ2001-9RG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 97W, Output 5.1/5.1VDC, 15/15A, Input 43-100.8VDC, Output voltage control input, RoHS Compliant
POWER
Power
97 W
VIN
Voltage Input
43-100.8 VDC
OV
Output Voltage
5.1/5.1 VDC
OC
Output Current
15/15 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型