Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
DR-SPU - Spare Parts for SPU - DR-SPU 300 NBR-55
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.01131 DR-SPU 300 NBR-55
NAME
Name
10_01_01_01131
NNCUSTOM
DR-SPU 300 NBR-55
NTCUSTOM
Dichtring für SPU-Saugplatte
NBCUSTOM
DR-SPU 300 NBR-55
LINACUSTOM
DR-SPU 300 NBR-55
ARTNR
Order number
10.01.01.01131
C126
d2
249.2 mm
C614
Ds
300 mm
C1688
Dmax(S)
302.4 mm
C117
H
25.5 mm
C171
Z
4.5 mm
C946
Baugröße
300
C445
Werkstoffhärte
55 °Sh
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C575
Weight
487.6 g