Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
TDK-Lambda
Beschreibung
DRB 3 Phasen Serie - 3-Phasen DIN-Schienen-Stromversorgung
Stückliste
DRB480-24-3-A0
CNSORDERNO
Bestellnummer
POWER
Ausgangsleistung
W
VOLTAGE
Ausgangsspannung
V
TYPE
Anschluss Typ
MIC
Einbauabstände anzeigen
LINK
Produkt-Webseite
Webseite
PDF
Datenblatt
Download
AAO190
Sicherheits- & Einbauanleitung
AAB925
Ausgangsspannung (min.)
V
AAC115
Ausgangsspannung (nom.)
V
AAB773
Ausgangsspannung (max.)
V
AAB429
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
AAC127
Geregelte Ausgangsspannung
Ja
AAC113
Ausgangsstrom (nom.)
A
AAI720
Aufladestrom (max.)
A
BAB272
Überbrückungszeit (max.)
20 ms
BAG948
Regulierung der Last
%
BAC078
Art der Eingangsspannung
AC
AAB966
AC Eingangsspannung (min.)
350 V
AAB832
AC Eingangsspannung (max.)
575 V
AAB834
DC Eingangsspannung (max.)
0 V
AAC823
AC Eingangsstrom (max.)
A
AAC804
Scheitelfaktor
%
AAC967
Eingangsscheinleistung
V·A
BAE534
Überlastfähigkeit (kurzzeitig)
%
BAE535
Überlastfähigkeit (60 Sekunden)
%
BAB370
Umwandlungswirkungsgrad (max.)
%
AAJ701
Verlustleistung (max.)
V·A
BAA303
Stand-by-Verbrauch (max.)
W
AAC022
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
AAB906
Umgebungstemperatur (max.)
70 °C
BAB357
Relative Betriebsfeuchtigkeit (max.)
95 %
BAC178
Einbaubreite
mm
BAC180
Einbauhöhe
189 mm
BAD875
Gewicht
g
BAA222
Mechanisches Design
DIN rail power supply
BAG975
Schutzart
IP20
BAA077
Kühlungskonzept
Natural convection
BAA097
Gehäusefarbe
Aluminium
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
BAD291
Direktmontage möglich
Ja
BAB431
Einbauart
DIN-Schiene
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
AAB400
Schnittstellengestaltung
Analog
AAM476
Kommunikationsschnittstelle
Analog
BAA558
Einhaltung der Sicherheitsvorschriften
CE identification
AAF680
Überspannungsschutz
Ja
AAB621
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang
Ja
BAE190
Kurzschlussfestigkeit
Ja
BAB485
EMV-Störfestigkeit - Schnelle Transienten (Burst) - Signalkontakt
2kV
BAB492
EMV-Emission - Störabstrahlung - Eingang
Class B
AAF507
REACH konform
Ja
AAO189
REACH Konformitätserklärung
AAO191
RoHS konform
Ja
AAF508
Beinhaltet SVHC
Ja
CTN
Zolltarifnummer
8504408290
MANUFACTURER_URL
Hersteller Webseite
https://product.tdk.com/en/products/power/index.html
AAL377
Integrierte Batterie
Nein
BAD715
Serienbetrieb
Ja
CERTIFICATION
AAO263
Zolltarifnummer
Germany