Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-0406-151J-UL
Bill of material
DRC-0406-151J-UL
PN
Part Number
DRC-0406-151J-UL
DESC
Description
Radial Inductor with Leads, 150.0µH, 0.350A
INDUCTANCE
Inductance
150 uH
IRMS
I rms
0,35 A
DCR
1,3 Ohm
DIMMAX
Dimensions Max
8.0 x 5.5 mm
SHIELDING
Shielding
No
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Bel Fuse
    SLPPI03-12-R11M-TR
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen