Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-0406-471J-UL
Bill of material
DRC-0406-471J-UL
PN
Part Number
DRC-0406-471J-UL
DESC
Description
Radial Inductor with Leads, 470µH, 0.200A
INDUCTANCE
Inductance
470 uH
IRMS
I rms
0,2 A
DCR
3,6 Ohm
DIMMAX
Dimensions Max
8.0 x 5.5 mm
SHIELDING
Shielding
No
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей