Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-0406-681J-UL
Bill of material
DRC-0406-681J-UL
PN
Part Number
DRC-0406-681J-UL
DESC
Description
Radial Inductor with Leads, 680µH, 0.700A
INDUCTANCE
Inductance
680 uH
IRMS
I rms
0,7 A
DCR
4,6 Ohm
DIMMAX
Dimensions Max
8.0 x 5.5 mm
SHIELDING
Shielding
No
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)