Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-0608-470J-UL
Bill of material
DRC-0608-470J-UL
PN
Part Number
DRC-0608-470J-UL
DESC
Description
Radial Inductor with Leads, 47.0µH, 0.950A
INDUCTANCE
Inductance
47 uH
IRMS
I rms
0,95 A
DCR
0,15 Ohm
DIMMAX
Dimensions Max
11.0 x 7.5 mm
SHIELDING
Shielding
No
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés