Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-0810-271J-UL
Bill of material
DRC-0810-271J-UL
PN
Part Number
DRC-0810-271J-UL
DESC
Description
Radial Inductor with Leads, 270µH, 0.550A
INDUCTANCE
Inductance
270 uH
IRMS
I rms
0,55 A
DCR
0,4 Ohm
DIMMAX
Dimensions Max
13.0 x 10.0 mm
SHIELDING
Shielding
No
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей