Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-0810-681J-UL
Bill of material
DRC-0810-681J-UL
PN
Part Number
DRC-0810-681J-UL
DESC
Description
Radial Inductor with Leads, 680µH, 0.350A
INDUCTANCE
Inductance
680 uH
IRMS
I rms
0,35 A
DCR
1,2 Ohm
DIMMAX
Dimensions Max
13.0 x 10.0 mm
SHIELDING
Shielding
No
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型