Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-1010-472J-UL
Bill of material
DRC-1010-472J-UL
PN
Part Number
DRC-1010-472J-UL
DESC
Description
Radial Inductor with Leads, 4700.0µH, 0.21A
INDUCTANCE
Inductance
4700 uH
IRMS
I rms
0,21 A
ISAT
I sat
0,24 A
DCR
7,6 Ohm
DIMMAX
Dimensions Max
13.0 x 12.0 mm
SHIELDING
Shielding
No
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)