Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-1018-220J-UL
Bill of material
DRC-1018-220J-UL
PN
Part Number
DRC-1018-220J-UL
DESC
Description
Radial Inductor with Leads, 22.0µH, 3.70A
INDUCTANCE
Inductance
22 uH
IRMS
I rms
3,7 A
ISAT
I sat
4,5 A
DCR
0,026 Ohm
DIMMAX
Dimensions Max
21.0 x 12.0 mm
SHIELDING
Shielding
No
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen