Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-V-223K
Bill of material
DRC-V-223K
PN
Part Number
DRC-V-223K
DESC
Description
Radial Inductor with Leads, 22000µH, .08A
ISAT
I sat
0,08 A
IRMS
I rms
0,03 A
INDUCTANCE
Inductance
22000 uH
DCR
DRC
56 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
12,5 mm
DIMMAX
Dimensions Max
12.5 x 8.7 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés