DRC-V-471K
Bel Fuse
Signal Transformer
DRC-V-471K
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/drc_v_471k/drc_v_471k.prj},{NB=DRC-V-471K},{PN=DRC-V-471K},{DESC=Radial Inductor with Leads, 470µH, 0.47A},{ISAT=0,47},{IRMS=0,46},{INDUCTANCE=470},{DCR=1,1},{MAXHEIGHT=12,5},{DIMMAX=12.5 x 8.7},{DEFAULTSORTATTR=29}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-V-471K
Bill of material
DRC-V-471K
PN
Part Number
DRC-V-471K
DESC
Description
Radial Inductor with Leads, 470µH, 0.47A
ISAT
I sat
0,47
A
IRMS
I rms
0,46
A
INDUCTANCE
Inductance
470
uH
DCR
DRC
1,1
Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
12,5
mm
DIMMAX
Dimensions Max
12.5 x 8.7
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청