Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-V-471K
Bill of material
DRC-V-471K
PN
Part Number
DRC-V-471K
DESC
Description
Radial Inductor with Leads, 470µH, 0.47A
ISAT
I sat
0,47 A
IRMS
I rms
0,46 A
INDUCTANCE
Inductance
470 uH
DCR
DRC
1,1 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
12,5 mm
DIMMAX
Dimensions Max
12.5 x 8.7 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型