Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-V-682K
Bill of material
DRC-V-682K
PN
Part Number
DRC-V-682K
DESC
Description
Radial Inductor with Leads, 6800µH, 0.135A
ISAT
I sat
0,132 A
IRMS
I rms
0,05 A
INDUCTANCE
Inductance
6800 uH
DCR
DRC
19 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
12,5 mm
DIMMAX
Dimensions Max
12.5 x 8.7 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen