Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-V-821K
Bill of material
DRC-V-821K
PN
Part Number
DRC-V-821K
DESC
Description
Radial Inductor with Leads, 820µH, 0.35A
ISAT
I sat
0,35 A
IRMS
I rms
3,3 A
INDUCTANCE
Inductance
820 uH
DCR
DRC
1,8 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
12,5 mm
DIMMAX
Dimensions Max
12.5 x 8.7 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD