Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Mini Motor
Descrizione
DRFACF - Motoriduttore asincrono coassiale con azionamento integrato
Lista materiale
DRF-BUS ACF2T2 7,4 B3 EIP
TYP
Tipo
DRFACF2T2
SV
Tensione di alimentazione
I
Riduzione
GBINFO
Info riduttore
Ingranaggi ad assi paralleli - Efficienza 94%
CPL
Forma di attacco
FB
Bus di campo
STO
Safety Torque Off
MA
Riferimento analogico in corrente
AS
Standard applicabile
LUB
Lubrificante
Food grade (NSF H1)
SMAT
Materiale albero e viti
Stainless steel
FBCNN
Connettori scheda bus
2x M12/4p cod. D femmina
TOPCNN
Versione connettori superiori
PWCW
Cavo potenza - tipologia cavo
PWCS
Cavo potenza - forma del connettore
PWCL
Cavo potenza - lunghezza cavo
PWCBL
Info per ordinazione cavo potenza
-
IOCW
Cavo I/O - tipologia di cavo
IOCS
Cavo I/O - forma del connettore
IOCL
Cavo I/O - lunghezza cavo
IOCBL
Info per ordinazione cavo I/O
-
DP
Potenza resa
31W
NLMS
Velocità del motore a vuoto
2800rpm
NLGBS
Velocità al riduttore a vuoto
378rpm
RTQ
Coppia nominale
0,8Nm
SC
Corrente assorbita
3,6Arms
OUT
Uscite
0÷230 V - 0÷150 Hz - 1,4Arms / 5A Peak
NOL
Sovraccarico nominale
200% per 5 secondi
NOFC
Frequenza nominale di uscita portante
4/8/12 kHz
MCA
Algoritmo di controllo motore
Controllo vettoriale di velocità sensorless
EMBC
Gestione freno elettromagnetico motore
24Vdc - 10W
OM
Modalità operativa
Velocità
DI
Ingressi digitali
2 pnp (24Vdc IEC 61131-2 max 7kHz)
AI
Ingresso analogico
[0÷10] Vdc - [-10÷10] Vdc
COM
Comunicazione
USB
PF
Funzioni di protezione
Inversione di polarità, sovracorrente, sovratensione, sottotensione, sovratemperatura, sovraccarico, errore memoria, errore di comunicazione
CLN
Raffreddamento
Naturale
USE
Modalità d’impiego
0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m slm
STEMP
Temperatura di stoccaggio
-20÷60 °C
W
Classe di isolamento
F (CEI EN 60034-1)
IP
Grado di protezione
IP67 (CEI EN 60529)
WT
Peso
3,06 kg