Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Régulateurs de pression Série MD
Stückliste
MD1-R000
SERIE
Serie
MD mm
TAGLIA
Taglia
mm
REGOLATORE
Type de régulateur
PRESSLAV
pression de travail (1bar = 14,5 psi)
bar
TIPOCOSTRUZ
Tipo di costruzione
mm
MANOMETRO
Manomètre
TDC
Tipo di connessione
ATTACCHI
Attacchi
ATTOUT
Attacco uscita
DDF
Direzione del flusso
AC01A
Accessori A
PRESSALIM
pression d'entrée
PRESSUSCITA
Pression de sortie
A
-
B
G 1/8 mm
C
42.0 mm
D
Ø 28 mm
E
42 mm
F
M28x1,5 mm
H
26.2
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
16.0 mm
N
102.0 mm
P
22.7 mm
Q
4 mm
R
53.2 mm
S
27.0 mm
T
34.6 mm
U
mm
Entrez la valeur pour U
mm
cm
inch
ft
V
10.5 mm
W
48.8 mm
Z
Ø3.2 mm
PESO
Peso
0.2 kg
INFO
Information
infotext