Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
DryLin® E - Stepper Motors - NEMA11 - Stepper Motors
Bill of material
MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA
ARTNR
Part no.
MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA
INFO
Info PDF
INFO
CNSMASSEXACT
Weight
0.00 kg
MA
Motor connection
OP
Options
MS
max voltage
60 VDC
NSP
Nominal voltage
24-48 VDC
NS
Nominal current
1 A
HM
Holding torque
0.13 Nm
RM
Ratchet torque
0.004 Nm
SW
Step angle
1.8 deg
WP
Resistance/phase
2.3 ±10% Ohm
IP
Inductivity/phase
1.40 ±20% mH
MTM
Mass moment of inertia - rotor
0.02 kgcm3
WBA
max shaft load, axial
7 N
WBR
max shaft load, radial
20 N
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)