Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
DryLin® E - Stepper Motors - NEMA34 - Stepper Motors
Bill of material
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA
ARTNR
Part no.
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA
INFO
Info PDF
INFO
CNSMASSEXACT
Weight
3.20 kg
MA
Motor connection
Metric connector
OP
Options
MS
max voltage
60 VDC
NSP
Nominal voltage
24-48 VDC
NS
Nominal current
6.4 A
HM
Holding torque
5.9 Nm
RM
Ratchet torque
0.210 Nm
SW
Step angle
1.8 deg
WP
Resistance/phase
0.33 ±10% Ohm
IP
Inductivity/phase
3.00 ±20% mH
MTM
Mass moment of inertia - rotor
2.70 kgcm3
WBA
max shaft load, axial
65 N
WBR
max shaft load, radial
200 N
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    igus
    DryLin® E  - Stepper Motors - NEMA17 - Stepper Motors
    igus
    DryLin® E  - Stepper Motors - NEMA23 - Stepper Motors
    WMBerg
    SM34 - Stepper Motors, NEMA 34
    WMBerg
    SM23 - Stepper Motors, NEMA 23
    Camozzi
    Series MTS - Stepper Motors Nema 23/24
    igus
    DryLin® E  - Stepper Motors - NEMA11 - Stepper Motors
    igus
    DryLin® SHT FF - Fast Forward
    igus
    DryLin® SHTP Mini - small and low-cost
    igus
    DryLin® SLWE-BB - With ball bearing lead screw supports
    igus
    PTGSG - Single start Trapezoidal Lead Screws
    Bimba Products
    DC Stepper Motors
    igus
    iglidur® W300 - type S - metric sizes
    igus
    AWMU - Supported Aluminium Shaft, mm
    igus
    Single rail - Square
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей