Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
DryLin® SAW-P - Linearachse
Stückliste
SAW-0630-P-100
ARTNR
Art. Nr.
SAW-0630-P-100
INFO
Info PDF
INFO
HUB
Hublänge
mm
Wert eingeben für HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
SP
Schlittenposition
mm
Wert eingeben für SP
Schlittenposition
mm
cm
inch
ft
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.32 kg
ZGEW
Zusätzl. (pro 100mm)
0.07 kg
MS
Max. Drehzahl
1000 1/mm
FA
Max. stat. Tragfähigkeit axial
50 N
FR
Max. stat. Tragfähigkeit radial
50 N
A
Länge
54 mm
AL
Länge
60 mm
H
Höhe
32.5 mm
E1
Länge
40 mm
E2
Länge
45 mm
E3
Länge
51 mm
E5
Länge
11 mm
E6
Länge
23 mm
L
Länge
112 mm
LC
Länge
92 mm
HW
Höhe
80 mm
F
Länge
13.5 mm
LT
Länge
26 mm
TK
Länge
11 mm
TS
Länge
6.6 mm
SG
Durchmesser
5 mm
D
Länge
5 mm
T
Durchmesser
8 mm
L2
Länge
15 mm
D2
Gewinde
TR8x1,5
HA
Höhe
22 mm