Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
DryLin® SHTC-HYD - Hygienic design
Stückliste
SHTC-20-EWM-HYD-200
ARTNR
Art. Nr.
SHTC-20-EWM-HYD
INFO
Info PDF
INFO
HUB
Hublänge
mm
Wert eingeben für HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
SP
Schlittenposition
mm
Wert eingeben für SP
Schlittenposition
mm
cm
inch
ft
MHUB
max. Hublänge
1000 mm
A
Länge
130 mm
AL
Länge
35 mm
H
Höhe
48 mm
E1
Länge
108 mm
E2
Länge
115 mm
L
Länge
108 mm
R
Länge
72 mm
F
Höhe
2 mm
LT
Länge
36 mm
TS
Durchmesser
9 mm
D
Durchmesser
20 mm
T
Gewinde
TR18 x 4
L2
Länge
26 mm
D2
Durchmesser
12 h9
HA
Höhe
23 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen