Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
DryLin® SLW-PT - Lead screw
Bill of material
SLW-PT-1040-375
ARTNR
Part no.
INFO
Info PDF
INFO
HUB
Stroke length
mm
Enter value for HUB
Stroke length
mm
cm
inch
ft
SP
Carriage position
mm
Enter value for SP
Carriage position
mm
cm
inch
ft
CNSMASSEXACT
Weight
kg
FA
Max. static load capacity axial
N
FR
Max. static load capacity radial
2000 N
A
Length
74 mm
AL
Length
87 mm
H
Height
29 mm
E1
Length
60 mm
E2
Length
60 mm
E3
Length
74 mm
L
Length
mm
HW
Height
33.25 mm
F
Length
3.25 mm
LT
Length
mm
TK
Length
11 mm
TS
Length
6.8 mm
TG
Thread
M8
KTT
Height
6.4 mm
D
Length
10 mm
T
Length
TR10 x 2
L2
Length
17 mm
D2
Thread
TR10 x 2
HA
Height
14.5 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)