Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
DryLin® SLW-PT - Spindel
Stückliste
SLW-PT-1040-375
ARTNR
Art. Nr.
INFO
Info PDF
INFO
HUB
Hublänge
mm
Wert eingeben für HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
SP
Schlittenposition
mm
Wert eingeben für SP
Schlittenposition
mm
cm
inch
ft
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
FA
Max. statische Tragfähigkeit axial
N
FR
Max. statische Tragfähigkeit radial
2000 N
A
Länge
74 mm
AL
Länge
87 mm
H
Höhe
29 mm
E1
Länge
60 mm
E2
Länge
60 mm
E3
Länge
74 mm
L
Länge
mm
HW
Höhe
33.25 mm
F
Länge
3.25 mm
LT
Länge
mm
TK
Länge
11 mm
TS
Länge
6.8 mm
TG
Gewinde
M8
KTT
Höhe
6.4 mm
D
Länge
10 mm
T
Länge
TR10 x 2
L2
Länge
17 mm
D2
Gewinde
TR10 x 2
HA
Höhe
14.5 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen