Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
DryLin® SLWT - Two linear units are rolled into one
Bill of material
SLWT-1080-200
ARTNR
Part no.
SLWT-1080-200
INFO
Info PDF
INFO
HUB
Stroke length
mm
Введите значение для HUB
Stroke length
mm
cm
inch
ft
SP1
Carriage position
mm
SP2
Carriage position
mm
Введите значение для SP2
Carriage position
mm
cm
inch
ft
CNSMASSEXACT
Weight
2.100 kg
FA
Max. static load capacity axial
700 N
FR
Max. static load capacity radial
2000 N
M
End block material
Aluminium
A
Length
108 mm
AL
Length
100 mm
H
Height
29 mm
E1
Length
94 mm
E2
Length
94 mm
E3
Length
87 mm
L
Length
244 mm
HW
Height
24.0 mm
F
Length
1.5 mm
LT
Length
22 mm
TK
Length
11 mm
TS
Length
6.8 mm
TG
Thread
M8
KTT
Height
6.4 mm
SK
Length
9.5 mm
S
Length
6.6 mm
SG
Thread
M6
KQ
Height
4.4 mm
D
Length
10 mm
T
Length
TR10 x 2
L2
Length
17 mm
D2
Thread
TR10 x 2
HA
Height
14.5 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Thomson Linear
    2EB Series - Linear Motion Systems
    igus
    SLS - Lead screw support with ball bearings
    igus
    SLS - Lead screw support blocks
    igus
    PTGSG-Z - Trapezoidal lead screws with pin
    igus
    DryLin® SHT - Basic
    Schneider Electric
    TAS41 - Linear table
    igus
    DST-LS-L-AL - Lead screws
    igus
    DryLin® SLT - Lead screw driven linear axes with reduced installation height
    igus
    DryLin® SLW-ES - Linearachse Edelstahl
    SCHUNK
    Alpha - Linear table
    igus
    DryLin® SHTP Mini - small and low-cost
    igus
    DryLin®SET - easytube with scaling
    Franke
    FTB06A - Linear table
    igus
    DryLin® SAWC - Linear axes with motor
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей