Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
DryLin® SLWT - Zwei Lineartische in einem Aufbau
Stückliste
SLWT-1080-200
ARTNR
Art. Nr.
SLWT-1080-200
INFO
Info PDF
INFO
HUB
Hublänge
mm
Wert eingeben für HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
SP1
Schlittenposition
mm
SP2
Schlittenposition
mm
Wert eingeben für SP2
Schlittenposition
mm
cm
inch
ft
CNSMASSEXACT
Gewicht
2.100 kg
FA
max. statische Tragfähigkeit axial
700 N
FR
max. statische Tragfähigkeit radial
2000 N
M
Traversenmaterial
Aluminium
A
Länge
108 mm
AL
Länge
100 mm
H
Höhe
29 mm
E1
Länge
94 mm
E2
Länge
94 mm
E3
Länge
87 mm
L
Länge
244 mm
HW
Höhe
24.0 mm
F
Länge
1.5 mm
LT
Länge
22 mm
TK
Länge
11 mm
TS
Länge
6.8 mm
TG
Gewinde
M8
KTT
Höhe
6.4 mm
SK
Länge
9.5 mm
S
Länge
6.6 mm
SG
Gewinde
M6
KQ
Höhe
4.4 mm
D
Länge
10 mm
T
Länge
TR10 x 2
L2
Länge
17 mm
D2
Gewinde
TR10 x 2
HA
Höhe
14.5 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen