Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
DryLin® ZLW-1040-LT - Belt drive – specialists
Bill of material
ZLW-1040-02-LT-B-100-L-100
ARTNR
Part no.
ZLW-1040-02-LT-B-100-L-100
INFO
Info PDF
INFO
VER
Guidebearing
steel ball bearing
B
Series
DS
Drive shaft
HUB
Stroke length
mm
Entrez la valeur pour HUB
Stroke length
mm
cm
inch
ft
SP
Carriage position
mm
Entrez la valeur pour SP
Carriage position
mm
cm
inch
ft
X1
Length
mm
Entrez la valeur pour X1
Length
mm
cm
inch
ft
X
Length
mm
Entrez la valeur pour X
Length
mm
cm
inch
ft
AL
Carriage length
mm
A
Width
74 mm
H
Height
45 mm
E2
Width
60 mm
L
Length
204 mm
HC
Height
22.5 mm
E3
Length
87 mm
R
Width
40 mm
F
Height
1 mm
LT
Length
52 mm
SG
Thread
M6
HA
Height
22 mm
LZ
Length
27 mm
L2
Width
20 mm
D2
Diameter
10 mm
E
Width
60 mm
AP
Width
78 mm
LP
Length
40 mm
DP
Diameter
6.4 mm
N
Height
5.2 mm
NBB
Height
9.5 mm
NW
Width
4.3 mm
NH
Height
15.5 mm
T1
Width
36 mm
T2
Height
26.5 mm
D
Diameter
5.0 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    igus
    DryLin® ZLW 1040 - Belt Drive
    igus
    iglidur® X - type S - Sleeve bearings, inch sizes
    igus
    DryLin® SHT - Basic
    Kerb-Konus
    B-Lok®-MV - Expansion inserts, self locking
    igus
    DryLin® ZLW-1080-02 - Zahnriemenachse
    igus
    DryLin® ZLW-1040-OD - Belt Drive
    igus
    Digital cable-free measuring systems WKM - Type series WKM-11
    igus
    DryLin® ZLW-1660-01 - Belt Drive
    igus
    DryLin® ZLW-1660-02 - Belt Drive
    igus
    DryLin® E  - Stepper Motors - NEMA23XL - Stepper Motors
    igus
    drylin® E DC motors - DC-motor
    igus
    iglidur® JATM/VATM - axial bearing
    igus
    iglidur® W300 - type T - Thrust washer, inch sizes
    igus
    DryLin® SHTS - Fast
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés