Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
DryLin® ZLW-1040-OD - Zahnriemenachse
Stückliste
ZLW-1040-OD-01-B-100-L-100
ARTNR
Art. Nr.
ZLW-1040-OD-01-B-100-L-100
INFO
Info PDF
INFO
VER
Version
B
Baureihe
DS
Antriebszapfen
HUB
Hublänge
mm
Wert eingeben für HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
SP
Schlittenposition
mm
Wert eingeben für SP
Schlittenposition
mm
cm
inch
ft
AL
Länge
mm
WINK
Winkelflansch zur Befestigung
A
Breite
74 mm
H
Höhe
45 mm
HT
Höhe
44 mm
E2
Breite
60 mm
E3
Länge
87 mm
L
Länge
204 mm
R
Breite
40 mm
F
Höhe
1 mm
FG
Höhe
3 mm
LT
Länge
52 mm
SG
Gewinde
M6
HA
Höhe
22 mm
L2
Breite
20 mm
D2
Durchmesser
10 mm
D
Durchmesser
5 mm
SU
Höhe
25 mm
SO
Höhe
23 mm
T1
Breite
36 mm
T2
Höhe
26.5 mm
LZ
Länge
27 mm
WS
Dicke
3 mm
W1
Breite
25 mm
W2
Breite
30 mm
W3
Breite
15 mm
DW1
Durchmesser
6.6 mm
DW2
Durchmesser
8.8 mm
IW
Länge
296 mm
AW
Breite
80 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen