Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
DryLin® ZLW-1080-02 - Zahnriemenachse
Bill of material
ZLW-1080-02-S-100-L-100
ARTNR
Part no.
ZLW-1080-02-S-100-L-100
INFO
Info PDF
INFO
DS
Drive shaft
HUB
Stroke length
mm
Введите значение для HUB
Stroke length
mm
cm
inch
ft
SP
Carriage position
mm
Введите значение для SP
Carriage position
mm
cm
inch
ft
X1
Length
mm
Введите значение для X1
Length
mm
cm
inch
ft
X
Length
mm
Введите значение для X
Length
mm
cm
inch
ft
AL
Length
mm
H
Height
45 mm
E2
Width
94 mm
E3
Length
87 mm
I
Length
204 mm
R
Width
74 mm
F
Height
1 mm
IT
Length
52 mm
SG
Thread
M6
HA
Height
22 mm
HC
Height
22.5 mm
IZ
Length
27 mm
I2
Length
20 mm
D2
Diameter
10 mm
E
Width
94 mm
AP
Length
111.2 mm
LP
Length
40 mm
DP
Diameter
6.4 mm
N
Width
5.2 mm
NBB
Width
9.5 mm
NW
Height
4.3 mm
NH
Height
15.5 mm