Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
DryLin® ZLW-1660-01 - Belt Drive
Bill of material
ZLW-1660-01-S-100-L-100
ARTNR
Part no.
ZLW-1660-01-S-100-L-100
INFO
Info PDF
INFO
B
Series
Standard
DS
Drive shaft
HUB
Stroke length
mm
Введите значение для HUB
Stroke length
mm
cm
inch
ft
SP
Carriage position
mm
Введите значение для SP
Carriage position
mm
cm
inch
ft
X1
Length
mm
Введите значение для X1
Length
mm
cm
inch
ft
X
Length
mm
Введите значение для X
Length
mm
cm
inch
ft
A
Width
104 mm
AL
Length
mm
H
Height
72 mm
E2
Width
86 mm
E3
Length
82 mm
L
Length
252 mm
R
Width
40 mm
F
Height
1 mm
LT
Length
52 mm
SG
Thread
M6
HA
Height
22 mm
HC
Height
22.5 mm
LZ
Length
27 mm
L2
Width
20 mm
D2
Diameter
10 mm
E
Width
60 mm
AP
Width
78 mm
LP
Length
40 mm
DP
Diameter
6.4 mm
N
Height
5.2 mm
NBB
Height
9.5 mm
NW
Width
4.3 mm
NH
Height
15.5 mm
T1
Width
36 mm
T2
Height
26.5 mm
D
Diameter
5.0 mm