Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
DS - ELADUR - Dämpfungsscheibe
Bill of material
VEITH - ELADUR - Dämpfungsscheibe DS - 24x16x3
KB
Kurzbezeichnung
DS
ELADUR
Eladursorte
100
SHORE
Shore - Härte
90 ±2 Shore A / 40 ±3 Shore D Shore
E
Elastizität
30 %
D1
Aussendurchmesser ±0.5 mm
mm
D2
Innendurchmesser ±0.3 mm
mm
S
Scheibendicke ±0.3 mm
3 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей