Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
KCC Precision
説明
DSA3 Holder (3 Ballows) - 真空ユニット
部品表
HK-A3-G1/8(DSA3-20)
MODEL
Model Name
HK-A3-G1/8
ND
mm
L
15.600 mm
L1
1.600 mm
D1
11.000 mm
L2
6.000 mm
D2
7.500 mm
L3
8.000 mm
D3
14.000 mm
L4
7.000 mm
D4
9.728 mm
H
17.000 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)