Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
KCC Precision
描述
DSA3 Holder (3 Ballows) - 真空装置
明细表
HK-A3-G1/8(DSA3-20)
MODEL
Model Name
HK-A3-G1/8
ND
mm
L
15.600 mm
L1
1.600 mm
D1
11.000 mm
L2
6.000 mm
D2
7.500 mm
L3
8.000 mm
D3
14.000 mm
L4
7.000 mm
D4
9.728 mm
H
17.000 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型